Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
B-540-1(BA-80-1) |
B-540-2(BA-80-2) |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type. (mm) | Larghezza W (mm) | Spessore piastra t (mm) | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.15 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 60 | 18.5 | 2 | 11785 | ||
5.21 € | 1 | 6 giorni | 10 | 70 | 22.5 | 3.2 | 11786 |
Loading...
Tipo corpo principale | Cerniera posteriore / Cerniera a scomparsa | Finitura superficie | Tessuto | Diametro albero φD(mm) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Foro di montaggio | NA |
Configura
Stock
Proprietà di base
Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm)
Larghezza W(mm)
Spessore piastra t(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali