Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
FB-612 |
FB-612-NLH |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Base per giunto, singola unità | Codice prodotto |
---|---|---|---|---|---|---|
85.79 € | 1 | 6 giorni | Disponibile | 61009 | ||
82.34 € | 1 | 6 giorni | NA | 61542 |
Loading...
Tipo corpo principale | Tipo speciale | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) | 183 | Ambiente d'esercizio | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Lega di zinco (ZDC) | Finitura superficie | Cromatura | Larghezza W(mm) | 67 |
Spessore piastra t(mm) | 11 | Foro di montaggio | Foro passante |
Configura
Proprietà di base
Base per giunto, singola unità
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali