Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

Cerniere ad angolo / svasature coniche / 180° (fermo 90°) / zinco pressofuso / B-845 / TAKIGEN

Cerniere ad angolo / svasature coniche / 180° (fermo 90°) / zinco pressofuso / B-845 / TAKIGEN
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: B-845

Marca: TAKIGEN

Prezzo: 22.37

Tempi di consegna: Stesso giorno

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

B-845

Codice componente
B-845
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHS

22.37 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo speciale Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 75 Materiale Lega di zinco (ZDC)
Finitura superficie Cromatura Larghezza W(mm) 20 Foro di montaggio Foro passante
Codice prodotto 11677

Si trova sulla pagina di Cerniere ad angolo / svasature coniche / 180° (fermo 90°) / zinco pressofuso / B-845 / TAKIGEN, il codice articolo è il seguente: B-845.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B-845.

Supporto tecnico