Codice articolo del costruttore: FB-610
Marca: TAKIGEN
Prezzo: 18.89 €
Tempi di consegna: Stesso giorno
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
FB-610
Tipo corpo principale | Tipo speciale | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) | 104 | Materiale | Lega di zinco (ZDC) |
---|---|---|---|---|---|
Finitura superficie | Cromatura | Larghezza W(mm) | 22 | Spessore piastra t(mm) | 10 |
Foro di montaggio | Foro passante | Codice prodotto | 61501 |
Si trova sulla pagina di Cerniere ad angolo / svasature coniche, fori asolati / zinco pressofuso / FB-610 / TAKIGEN, il codice articolo è il seguente: FB-610.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FB-610.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali