Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

Cerniere ad angolo / fori asolati / zinco / cromato / FB-611 / TAKIGEN

Cerniere ad angolo / fori asolati / zinco / cromato / FB-611 / TAKIGEN
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Once the door opens the built-in cam automatically raises.
· Automatically closes the door when it is opened 120° or less.
· Horizontal rotation beyond that (FB-611· FB-611-H).
· Open door within 60° automatically closes, holds door open at 90°.
· (FB-611-S).
· The door automatically returns to 90° position from open door position between 90° and 120°.
· (FB-611-S).
· Theft prevention function that cannot be withdrawn when closed (FB-611-H, FB-611-S).
· Left and right combination

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FB-611
FB-611-H
FB-611-S
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.
(mm)
Larghezza W
(mm)
Spessore piastra t
(mm)
Codice prodotto

37.29 €

1 Disponibile 6 giorni 16228.51261008

44.63 €

1 6 giorni 16228.51761502

41.89 €

1 6 giorni 140261061506

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo speciale Materiale Lega di zinco (ZDC) Finitura superficie Cromatura
Foro di montaggio Foro passante

Supporto tecnico