• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Cerniere ad angolo / zinco / cromato / B-141-1 / TAKIGEN

Cerniere ad angolo / zinco / cromato / B-141-1 / TAKIGEN

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: B-141-1

Marca: TAKIGEN

Prezzo: 20.21

Tempi di consegna: 6 giorni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

B-141-1

Codice componente
B-141-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

20.21 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniere sfilabili Tipo di cerniere sfilabili Con giunto semplice rimovibile Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 90
Materiale Lega di zinco (ZDC) Finitura superficie Cromatura Larghezza W(mm) 19.5
Tipo invertito Tipo combinato destra/sinistra Spessore piastra t(mm) 3 Diametro albero φD(mm) 7
Foro di montaggio Foro passante Codice prodotto 13006

Si trova sulla pagina di Cerniere ad angolo / zinco / cromato / B-141-1 / TAKIGEN, il codice articolo è il seguente: B-141-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B-141-1.

Supporto tecnico