Codice articolo del costruttore: B-142
Marca: TAKIGEN
Prezzo: 6.35 €
Tempi di consegna: Stesso giorno
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
B-142
Tipo corpo principale | Cerniera posteriore / Cerniera a scomparsa | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) | 114.5 | Finitura superficie | Trattamento di cromatura zincata |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza W(mm) | 22 | Spessore piastra t(mm) | 2.3 | Diametro albero φD(mm) | 6 |
Foro di montaggio | Foro passante | Codice prodotto | 13045 |
Si trova sulla pagina di cerniera per scatola server, B-142, il codice articolo è il seguente: B-142.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B-142.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali