Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
B-1098-0 |
B-1098-1 |
B-1098-2 |
B-1098-3 |
B-1098-4 |
B-1098-5 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type. (mm) | Larghezza W (mm) | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.20 € | 1 | 6 giorni | 10 | 106 | 18 | 10701 | ||
11.70 € | 1 | 6 giorni | 10 | 106 | 16 | 10702 | ||
9.10 € | 1 | 6 giorni | 10 | 84 | 14 | 10703 | ||
7.19 € | 1 | 6 giorni | 10 | 70 | 12 | 10704 | ||
13.55 € | 1 | 6 giorni | 10 | 106 | 14 | 11603 | ||
7.05 € | 1 | 6 giorni | 10 | 60 | 12 | 11604 |
Loading...
Tipo corpo principale | Tipo speciale | Finitura superficie | Tessuto |
---|
Configura
Proprietà di base
Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm)
Larghezza W(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali