L-sagoma cerniera incassata acciaio inox (2-tubi), B-1520-A

L-sagoma cerniera incassata acciaio inox (2-tubi), B-1520-A
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Adatto come cerniera a scomparsa per quadri di distribuzione, quadri elettrici e altri pannelli a tenuta stagna.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B-1520-A-1
B-1520-A-2
B-1520-A-3
B-1520-A-4
B-1520-A-5
B-1520-A-6
B-1520-A-7
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLength L *Figure in () is the min length of the adjustable type.
(mm)
Larghezza W
(mm)
Lunghezza complessiva
(mm)
H1
(mm)
H2 (Acciaio inox)
(mm)
H2 (EN 1.0330 Equiv.)
(mm)
Spessore piastra t
(mm)
Diametro albero φD
(mm)
Codice prodotto

6.73 €

1 Stesso giorno

Stock

10401745155.04.82512767

6.91 €

1 5 giorni 10601765155.04.82512768

11.06 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10601970165.95.73612770

12.36 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-801985165.95.73612771

10.33 €

1 6 giorni -802185154.94.73612774

10.02 €

1 6 giorni 10802185184.94.73612776

10.61 €

1 6 giorni 10802185187.06.73612780

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniera posteriore / Cerniera a scomparsa Materiale Lamiera di acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Finitura superficie Tessuto
Foro di montaggio NA

Supporto tecnico