Codice articolo del costruttore: B-1559-1
Marca: TAKIGEN
Prezzo: 11.70 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
B-1559-1
Tipo corpo principale | Cerniera posteriore / Cerniera a scomparsa | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) | 75 | Materiale | Lamiera di acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Finitura superficie | Tessuto | Larghezza W(mm) | 19 | Spessore piastra t(mm) | 3 |
Diametro albero φD(mm) | 6 | Foro di montaggio | NA | Codice prodotto | 12856 |
Si trova sulla pagina di L-sagoma cerniera incassata acciaio inox, (2-tubi), B-1559, il codice articolo è il seguente: B-1559-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B-1559-1.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali