L-sagoma cerniera incassata acciaio inox, (3-tubi), B-1522-B

L-sagoma cerniera incassata acciaio inox, (3-tubi), B-1522-B
[Product Information]
· <Common items>
· Body type: Rear Hinge, Concealed Hinge
· Length L (mm): 70
· Material: Stainless steel plate (SUS304)
· Surface finish: Fabric
· Width W (mm): 22
· Plate thickness t (mm): 4

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

B-1522-B

Codice componente
B-1522-B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

17.20 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniera posteriore / Cerniera a scomparsa Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 92 Materiale Lamiera di acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)
Finitura superficie Tessuto Larghezza W(mm) 29 Spessore piastra t(mm) 4
Diametro albero φD(mm) 8 Foro di montaggio NA Codice prodotto 12977

Si trova sulla pagina di L-sagoma cerniera incassata acciaio inox, (3-tubi), B-1522-B, il codice articolo è il seguente: B-1522-B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B-1522-B.

Supporto tecnico