• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

L-sagoma cerniera incassata acciaio inox, tipo 4, B-1542-B

L-sagoma cerniera incassata acciaio inox, tipo 4, B-1542-B

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: B-1542-B

Marca: TAKIGEN

Prezzo: 20.62

Tempi di consegna: 6 giorni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

B-1542-B

Codice componente
B-1542-B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

20.62 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniera posteriore / Cerniera a scomparsa Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 100 Materiale Lamiera di acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)
Finitura superficie Tessuto Larghezza W(mm) 28 Spessore piastra t(mm) 3
Diametro albero φD(mm) 8 Foro di montaggio NA Codice prodotto 12849

Si trova sulla pagina di L-sagoma cerniera incassata acciaio inox, tipo 4, B-1542-B, il codice articolo è il seguente: B-1542-B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B-1542-B.

Supporto tecnico