Codice articolo del costruttore: B-1057-3
Marca: TAKIGEN
Prezzo: 7.20 €
Tempi di consegna: Stesso giorno
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
B-1057-3
Tipo corpo principale | A bilico | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) | 40.5 | Finitura superficie | Lucidatura gambo |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza W(mm) | 18 | Spessore piastra t(mm) | 1.5 | Foro di montaggio | Foro passante |
Codice prodotto | 10655 |
Si trova sulla pagina di Cerniere per alette / svasature coniche / laminate / acciaio inox / lucidate a barile / B-1057-3 / TAKIGEN, il codice articolo è il seguente: B-1057-3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B-1057-3.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali