Codice articolo del costruttore: B-1057-5
Marca: TAKIGEN
Prezzo: 6.49 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
B-1057-5
Tipo corpo principale | A bilico | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) | 70 | Materiale | Lamiera di acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Finitura superficie | Lucidatura gambo | Larghezza W(mm) | 18 | Spessore piastra t(mm) | 1.5 |
Foro di montaggio | Foro passante | Codice prodotto | 13067 |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali