Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

Cerniere ad angolo / acciaio inox / FB-1727 / TAKIGEN

Cerniere ad angolo / acciaio inox / FB-1727 / TAKIGEN
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Built-in bearing that rotates smoothly.
· Ideal for opening and closing heavy doors.
· Left and right combination

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FB-1727-1
FB-1727-2
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSLength L *Figure in () is the min length of the adjustable type.
(mm)
Spessore piastra t
(mm)
Codice prodotto

121.28 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-224961514

118.40 €

1 6 giorni 101701061515

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo speciale Finitura superficie Superficie lucidata a specchio Larghezza W(mm) 42
Foro di montaggio Foro passante

Supporto tecnico