Codice articolo del costruttore: B-1401-1
Marca: TAKIGEN
Prezzo: 13.54 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Altezza corpo principale: 17.5 mm
Codice prodotto: 11273
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
B-1401-1
Tipo corpo principale | Cerniera posteriore / Cerniera a scomparsa | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) | 60 | Materiale | Lamiera di acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Finitura superficie | Lucidatura | Larghezza W(mm) | 54 | Foro di montaggio | Foro passante |
Si trova sulla pagina di Cerniera a scorrimento in acciaio inossidabile (Apertura a 100°) B-1401, il codice articolo è il seguente: B-1401-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B-1401-1.
Configura
Proprietà di base
Altezza corpo principale(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
B-1401-2 |
B-1401-2-C |
B-1401-3-C |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Altezza corpo principale (mm) | Codice prodotto |
---|---|---|---|---|---|---|
14.32 € | 1 | 6 giorni | 22.5 | 11275 | ||
12.99 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 22.5 | 11276 | |
15.39 € | 1 | 6 giorni | 27.5 | 11281 |