Cerniere a ribalta / svasature coniche / laminate / acciaio inox / lucidate a barile / B-1117 / TAKIGEN

Cerniere a ribalta / svasature coniche / laminate / acciaio inox / lucidate a barile / B-1117 / TAKIGEN

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: B-1117

Marca: TAKIGEN

Prezzo: 15.08

Tempi di consegna: 6 giorni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

B-1117

Codice componente
B-1117
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

15.08 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale A bilico Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 75 Finitura superficie Lucidatura gambo
Larghezza W(mm) 12 Spessore piastra t(mm) 3 Foro di montaggio Foro passante
Codice prodotto 10746

Si trova sulla pagina di Cerniere a ribalta / svasature coniche / laminate / acciaio inox / lucidate a barile / B-1117 / TAKIGEN, il codice articolo è il seguente: B-1117.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B-1117.

Supporto tecnico