• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Cerniere a coppia / acciaio inox / B-1209 / TAKIGEN

Cerniere a coppia / acciaio inox / B-1209 / TAKIGEN
  • Sconto volumi elevati
Since there is no metal friction, metal powder / noise is not generated.

[Features]
· Hold the door at an arbitrary angle.
· Outer shape has no protrusion and is a clear, flat hinge type.
· No metal powder and no noise will be emitted bdue to resin friction.
· Initial setting torque can be held for many years.
· Compatible with mounting dimensions of B-1078-12, -13, -15.
  • Stock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B-1209-1
B-1209-2
B-1209-3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLength L *Figure in () is the min length of the adjustable type.
(mm)
Larghezza W
(mm)
Spessore piastra t
(mm)
Codice prodotto

17.74 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

109060213264

10.97 €

1 Disponibile 6 giorni 1065501.513265

10.20 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1050351.513266

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniera con smorzatore, con resistenza di coppia, a molla Materiale Lamiera di acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Finitura superficie Lucidatura gambo
Foro di montaggio Foro passante

Supporto tecnico