Cerniere piatte a innesto / asimmetriche / laminate / acciaio inox / lucidate a barile / B-1053-2 / TAKIGEN

Cerniere piatte a innesto / asimmetriche / laminate / acciaio inox / lucidate a barile / B-1053-2 / TAKIGEN

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: B-1053-2

Marca: TAKIGEN

Prezzo: 8.96

Tempi di consegna: 6 giorni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

B-1053-2

Codice componente
B-1053-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

8.96 €

1 6 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniere sfilabili Tipo di cerniere sfilabili Carico di tensione Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 30
Materiale Lamiera di acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Finitura superficie Lucidatura gambo Larghezza W(mm) 40
Tipo invertito Tipo combinato destra/sinistra Spessore piastra t(mm) 2 Diametro albero φD(mm) 5
Foro di montaggio Foro passante Codice prodotto 13284

Supporto tecnico