Codice articolo del costruttore: B-1564
Marca: TAKIGEN
Prezzo: 128.76 €
Tempi di consegna: Stesso giorno
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
B-1564
Tipo corpo principale | Cerniera posteriore / Cerniera a scomparsa | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) | 126 | Materiale | Lamiera di acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Finitura superficie | Lucidatura elettrolitica | Larghezza W(mm) | 51 | Spessore piastra t(mm) | 4 |
Diametro albero φD(mm) | 8 | Foro di montaggio | Foro passante su un lato | Codice prodotto | 11903 |
Si trova sulla pagina di Cerniera INOX flottante (B-1564), il codice articolo è il seguente: B-1564.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B-1564.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali