• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Cerniere piatte / svasature coniche / laminate / acciaio inox, resistente all'acqua di mare / lucidatura a barile / B-1229 / TAKIGEN

Cerniere piatte / svasature coniche / laminate / acciaio inox, resistente all'acqua di mare / lucidatura a barile / B-1229 / TAKIGEN
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: B-1229

Marca: TAKIGEN

Prezzo: 5.56

Tempi di consegna: Stesso giorno

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

B-1229

Codice componente
B-1229
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

5.56 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniere piatte Cerniera piatta Standard Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 50
Finitura superficie Lucidatura gambo Larghezza W(mm) 44 Spessore piastra t(mm) 2
Diametro albero φD(mm) 4 Foro di montaggio Foro passante Codice prodotto 12428

Si trova sulla pagina di Cerniere piatte / svasature coniche / laminate / acciaio inox, resistente all'acqua di mare / lucidatura a barile / B-1229 / TAKIGEN, il codice articolo è il seguente: B-1229.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B-1229.

Supporto tecnico