Cerniere piatte / svasature coniche / asimmetriche / laminate / acciaio inox, resistenti all'acqua di mare / lucidate a barile / B-1234 / TAKIGEN

Cerniere piatte / svasature coniche / asimmetriche / laminate / acciaio inox, resistenti all'acqua di mare / lucidate a barile / B-1234 / TAKIGEN
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: B-1234

Marca: TAKIGEN

Prezzo: 5.90

Tempi di consegna: Stesso giorno

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

B-1234

Codice componente
B-1234
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

5.90 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniere piatte Cerniera piatta Standard Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 50
Finitura superficie Lucidatura gambo Larghezza W(mm) 54 Spessore piastra t(mm) 2
Diametro albero φD(mm) 4 Foro di montaggio Foro passante Codice prodotto 11625

Si trova sulla pagina di Cerniere piatte / svasature coniche / asimmetriche / laminate / acciaio inox, resistenti all'acqua di mare / lucidate a barile / B-1234 / TAKIGEN, il codice articolo è il seguente: B-1234.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B-1234.

Supporto tecnico