Codice articolo del costruttore: B-1848N
Marca: TAKIGEN
Prezzo: 35.03 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
B-1848N
Tipo corpo principale | Ad ala lunga | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) | 85 | Materiale | Lamiera di acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Finitura superficie | Superficie lucidata a specchio | Larghezza W(mm) | 179 | Spessore piastra t(mm) | 4 |
Diametro albero φD(mm) | 8 | Foro di montaggio | Foro passante | Codice prodotto | 13068 |
Si trova sulla pagina di Cerniere per porte / laminate / acciaio inox / lucidate a specchio / B-1848N / TAKIGEN, il codice articolo è il seguente: B-1848N.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B-1848N.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali