• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Cerniere di accoppiamento angolari / svasature coniche / acciaio inox / lucidatura a barile / B-1066 / TAKIGEN

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B-1066-1
B-1066-2
B-1066-3
B-1066-4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLength L *Figure in () is the min length of the adjustable type.
(mm)
Larghezza W
(mm)
Spessore piastra t
(mm)
Diametro albero φD
(mm)
Codice prodotto

28.17 €

1 6 giorni 108014.54.5613060

27.48 €

1 6 giorni 1060133513061

26.80 €

1 6 giorni 1051112.5413062

25.43 €

1 6 giorni 103582313063

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniere sfilabili Tipo di cerniere sfilabili Con giunto semplice rimovibile Finitura superficie Lucidatura gambo
Tipo invertito Tipo combinato destra/sinistra Foro di montaggio Foro passante

Supporto tecnico