Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
B-1878-1 |
B-1878-2 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type. (mm) | Larghezza W (mm) | Spessore piastra t (mm) | Diametro albero φD (mm) | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.97 € | 1 | 6 giorni | 109 | 110 | 6 | 16 | 11651 | ||
33.43 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 80 | 88 | 4 | 10 | 11652 |
Loading...
Tipo corpo principale | Cerniere piatte | Cerniera piatta | Standard | Materiale | Lamiera di acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Finitura superficie | Trattamento decapaggio | Foro di montaggio | NA |
Configura
Stock
Proprietà di base
Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm)
Larghezza W(mm)
Spessore piastra t(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali