• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Cerniere piatte, cerniere parallele / non forate / asimmetriche / rullate / 90°, 180° / acciaio inox / rettifica fine / B-1002 / TAKIGEN

Cerniere piatte, cerniere parallele / non forate / asimmetriche / rullate / 90°, 180° / acciaio inox / rettifica fine / B-1002 / TAKIGEN
  • Sconto volumi elevati
Made from stainless steel for superior corrosion resistance.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B-1002-A-1
B-1002-A-11
B-1002-B-1
B-1002-B-11
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Cerniera piatta Foro Foro di montaggio Codice prodotto

9.29 €

1 6 giorni [Con piastra quadrata] StandardNANA10553

9.43 €

1 6 giorni [Con piastra quadrata] StandardDisponibileForo passante10552

9.29 €

1 6 giorni Tipo paralleloNANA10555

7.71 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Tipo paralleloDisponibileForo passante10554

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniere piatte Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 65 Materiale Lamiera di acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)
Finitura superficie Finitura Hairline Larghezza W(mm) 56 Spessore piastra t(mm) 3
Diametro albero φD(mm) 6

Supporto tecnico