Cerniere piatte a innesto / svasature coniche / laminate / acciaio inox / lucidate a specchio / B-1005 / TAKIGEN

Cerniere piatte a innesto / svasature coniche / laminate / acciaio inox / lucidate a specchio / B-1005 / TAKIGEN
  • Sconto volumi elevati
Made from stainless steel for superior corrosion resistance. Right side type and left side type available.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B-1005-1-L
B-1005-1-R
B-1005-2-L
B-1005-2-R
B-1005-3-L
B-1005-3-R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLength L *Figure in () is the min length of the adjustable type.
(mm)
Larghezza W
(mm)
Tipo invertito Spessore piastra t
(mm)
Diametro albero φD
(mm)
Codice prodotto

4.16 €

1 Stesso giorno

Stock

104038Con apertura a sinistra1.2410569

4.16 €

1 Stesso giorno

Stock

104038Con apertura a destra1.2410570

3.25 €

1 Stesso giorno

Stock

103838Con apertura a sinistra12.310571

3.74 €

1 Stesso giorno

Stock

103838Con apertura a destra12.310572

3.10 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

103128Con apertura a sinistra0.8210573

4.44 €

1 6 giorni 103128Con apertura a destra0.8210574

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniere sfilabili Tipo di cerniere sfilabili Standard Materiale Lamiera di acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)
Finitura superficie Superficie lucidata a specchio Foro di montaggio Foro passante

Supporto tecnico