Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
FB-1736-A-1 |
FB-1736-A-3 |
FB-1736-B-3 |
FB-1736-C-4 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type. (mm) | Larghezza W (mm) | Spessore piastra t (mm) | Codice prodotto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,142.96 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 200 | 168 | 52 | 61526 | |
262.79 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 161 | 102.5 | 27 | 61533 | |
307.19 € | 1 | 6 giorni | 162 | 102.5 | 27 | 61534 | ||
109.55 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 138 | 88 | 22 | 61543 |
Loading...
Tipo corpo principale | Tipo speciale | Ambiente d'esercizio | Standard / Resistenza alla corrosione | Finitura superficie | Superficie lucidata a specchio |
---|---|---|---|---|---|
Funzione aggiuntiva | NA | Foro di montaggio | Foro passante |
Configura
Stock
Proprietà di base
Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm)
Larghezza W(mm)
Spessore piastra t(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali