Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

Cerniere a gradino / laminate / acciaio inox / lucidate a specchio / B-1028 / TAKIGEN

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B-1028-1
B-1028-2
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSSpessore piastra t
(mm)
Diametro albero φD
(mm)
Foro di montaggio Codice prodotto

5.78 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101.54.5Foro passante10633

7.07 €

1 6 giorni 1024NA10634

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo speciale Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 60 Materiale Lamiera di acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)
Finitura superficie Superficie lucidata a specchio Larghezza W(mm) 40

Supporto tecnico