Cerniere a bandiera / coniche / faggio plastico; reggispinta / acciaio inox / lucidato a specchio / B-1239-2 / TAKIGEN

Cerniere a bandiera / coniche / faggio plastico; reggispinta / acciaio inox / lucidato a specchio / B-1239-2 / TAKIGEN
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: B-1239-2

Marca: TAKIGEN

Prezzo: 71.66

Tempi di consegna: Stesso giorno

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

B-1239-2

Codice componente
B-1239-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

71.66 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniere sfilabili Tipo di cerniere sfilabili Tipo a bandiera Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 102
Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Finitura superficie Superficie lucidata a specchio Larghezza W(mm) 106
Tipo invertito Tipo combinato destra/sinistra Spessore piastra t(mm) 3 Diametro albero φD(mm) 8
Foro di montaggio Foro passante Codice prodotto 13213

Si trova sulla pagina di Cerniere a bandiera / coniche / faggio plastico; reggispinta / acciaio inox / lucidato a specchio / B-1239-2 / TAKIGEN, il codice articolo è il seguente: B-1239-2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B-1239-2.

Supporto tecnico