Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

Cerniere multi-link / 2 assi / 120°, 200° / acciaio inox / FB-1729N / TAKIGEN

Cerniere multi-link / 2 assi / 120°, 200° / acciaio inox / FB-1729N / TAKIGEN
  • Sconto volumi elevati
Made from stainless steel for superior corrosion resistance. Tighten the door horizontally up to 5 mm with a two-axis mechanism.
Use resin parts for shaft parts to suppress generation of particles. Remove the included stopper, to change the rotation angle.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FB-1729N-2
FB-1729N-3
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSLength L *Figure in () is the min length of the adjustable type.
(mm)
Larghezza W
(mm)
Spessore piastra t
(mm)
Diametro albero φD
(mm)
Codice prodotto

122.24 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101248281061527

113.21 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1075484-61528

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo speciale Finitura superficie Superficie lucidata a specchio Foro di montaggio Foro passante

Supporto tecnico