Codice articolo del costruttore: B-865-1
Marca: TAKIGEN
Prezzo: 85.51 €
Tempi di consegna: Stesso giorno
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
B-865-1
Tipo corpo principale | Cerniera posteriore / Cerniera a scomparsa | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) | 100 | Finitura superficie | Trattamento di cromatura zincata |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza W(mm) | 133 | Foro di montaggio | Foro passante | Codice prodotto | 12706 |
Si trova sulla pagina di Cerniera a scorrimento, B-865, il codice articolo è il seguente: B-865-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B-865-1.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali