• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

cerniera montante laterale, B-77-M

cerniera montante laterale, B-77-M
Ideal for inner door panel

[Features]
· Post hinges using a magnet catch are recommended for middle doors that are frequently opened and closed.
· Freely adjust the height of the middle board (decorative board) of the switchboard / distribution board

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B-77-10M
B-77-11M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza corpo principale
(mm)
Codice prodotto

15.14 €

1 6 giorni 15113064

13.90 €

1 6 giorni 9113065

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniera posteriore / Cerniera a scomparsa Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 80 Finitura superficie Trattamento di cromatura zincata
Larghezza W(mm) 30 Spessore piastra t(mm) 3.2 Foro di montaggio Foro passante

Supporto tecnico