Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo corpo principale | Tipo speciale | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) | 150 | Finitura superficie | Trattamento di cromatura zincata |
---|---|---|---|---|---|
Spessore piastra t(mm) | 4.5 | Diametro albero φD(mm) | 8 | Foro di montaggio | Foro passante |
Configura
Proprietà di base
Larghezza W(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali