• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Cerniere a gradino / laminate / acciaio inox / lucidate a barile / B-1877 / TAKIGEN

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B-1877-1
B-1877-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza offset H Codice prodotto

48.05 €

1 6 giorni 3511427

48.05 €

1 6 giorni 2511428

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo speciale Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 107 Materiale Lamiera di acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)
Finitura superficie Lucidatura gambo Larghezza W(mm) 110 Spessore piastra t(mm) 4
Diametro albero φD(mm) 12 Foro di montaggio Foro passante

Supporto tecnico