Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

Cerniere di sollevamento e abbassamento / fori asolati / zinco pressofuso / cromato / FB-657 / TAKIGEN

Cerniere di sollevamento e abbassamento / fori asolati / zinco pressofuso / cromato / FB-657 / TAKIGEN
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: FB-657

Marca: TAKIGEN

Prezzo: 89.95

Tempi di consegna: Stesso giorno

  • Stock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

FB-657

Codice componente
FB-657
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?

89.95 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale A bilico Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 97 Materiale Lega di zinco (ZDC)
Finitura superficie Cromatura Larghezza W(mm) 83 Spessore piastra t(mm) 10
Foro di montaggio Foro passante Codice prodotto 61500

Si trova sulla pagina di Cerniere di sollevamento e abbassamento / fori asolati / zinco pressofuso / cromato / FB-657 / TAKIGEN, il codice articolo è il seguente: FB-657.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FB-657.

Supporto tecnico