Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
B-99-0 |
B-99-1 |
B-99-2 |
B-99-3 |
B-99-4 |
B-99-5 |
B-99-6 |
B-99-7 |
B-99-8 |
B-99-9 |
B-99-10 |
B-99-11 |
B-99-12 |
B-99-13 |
B-99-14 |
B-99-15 |
B-99-16 |
B-99-17 |
B-99-18 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type. (mm) | Diametro esterno D1 (φ) | Diametro albero φD (mm) | Codice prodotto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.24 € | 1 | 6 giorni | 10 | 113 | φ10 | 10 | 10235 | ||
1.90 € | 1 | 6 giorni | - | 113 | φ8 | 8 | 10236 | ||
1.47 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | 90 | φ6 | 6 | 10237 | ||
1.41 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | 80 | φ5 | 5 | 10238 | ||
2.06 € | 1 | 6 giorni | 10 | 100 | φ10 | 10 | 11585 | ||
1.81 € | 1 | 15 giorni | 10 | 100 | φ8 | 8 | 11586 | ||
1.67 € | 1 | 6 giorni | 10 | 113 | φ6 | 6 | 11587 | ||
1.65 € | 1 | 15 giorni | 10 | 100 | φ6 | 6 | 11588 | ||
1.41 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 85 | φ6 | 6 | 11589 | ||
1.53 € | 1 | 6 giorni | 10 | 70 | φ6 | 6 | 11590 | ||
1.53 € | 1 | 6 giorni | 10 | 65 | φ6 | 6 | 11591 | ||
1.54 € | 1 | 6 giorni | 10 | 60 | φ6 | 6 | 11592 | ||
1.53 € | 1 | 6 giorni | 10 | 55 | φ6 | 6 | 11593 | ||
1.51 € | 1 | 6 giorni | 10 | 85 | φ5 | 5 | 11594 | ||
1.48 € | 1 | 6 giorni | 10 | 70 | φ5 | 5 | 11595 | ||
1.32 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 65 | φ5 | 5 | 11596 | ||
1.45 € | 1 | 6 giorni | 10 | 55 | φ5 | 5 | 11597 | ||
1.43 € | 1 | 6 giorni | 10 | 50 | φ5 | 5 | 11598 | ||
1.48 € | 1 | 6 giorni | 10 | 45 | φ5 | 5 | 11599 |
Loading...
Tipo corpo principale | Tipo speciale | Materiale | Filo d'acciaio al carbonio forgiato a freddo (JIS-SWCH) | Finitura superficie | Trattamento di cromatura zincata |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm)
Diametro esterno D1(φ)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali