• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Cerniere piatte push-in / lamature cilindriche / bussola in plastica / alluminio / nichelato / B-501 / TAKIGEN

Cerniere piatte push-in / lamature cilindriche / bussola in plastica / alluminio / nichelato / B-501 / TAKIGEN
  • Sconto volumi elevati
Due to use of resin bushing, generation of particles can be suppressed. Made of aluminum to be lightweight.
Stainless steel shaft is used. Right side type and left side type available.

[Features]
· Due to use of resin bushing, generation of particles can be suppressed.
· Made of aluminum and lightweight.
· Shaft is made of stainless steel.
  • Stock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B-501-1-L
B-501-1-R
B-501-2-L
B-501-2-R
B-501-3-L
B-501-3-R
B-501-4-L
B-501-4-R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLarghezza W
(mm)
Tipo invertito Codice prodotto

11.08 €

1 6 giorni 1083Con apertura a sinistra13177

11.08 €

1 6 giorni 1083Con apertura a destra13178

10.88 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1073Con apertura a sinistra13179

10.88 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1073Con apertura a destra13180

9.23 €

1 5 giorni 1055Con apertura a sinistra13181

9.23 €

1 5 giorni 1055Con apertura a destra13182

8.43 €

1 Stesso giorno

Stock

1041Con apertura a sinistra13183

8.43 €

1 Stesso giorno

Stock

1041Con apertura a destra13184

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniere sfilabili Tipo di cerniere sfilabili Standard Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 80
Materiale Lega di alluminio Finitura superficie Nichelatura Spessore piastra t(mm) 8
Diametro albero φD(mm) 8 Foro di montaggio Foro passante

Supporto tecnico