Cerniere piatte a innesto / svasature coniche / boccola in plastica / alluminio / alumite / B-265-5 / TAKIGEN

Cerniere piatte a innesto / svasature coniche / boccola in plastica / alluminio / alumite / B-265-5 / TAKIGEN
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Since resin bushing (sliding grade) is used for the shaft portion, there is no metal powder due to wear, and removal and rotation operation are smooth.
· Excellent in corrosion resistance due to alumite treatment.
· Stainless steel shaft is used.
· Right type/left type

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B-265-5-L
B-265-5-R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo invertito Codice prodotto

12.26 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Con apertura a sinistra13014

12.26 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Con apertura a destra13015

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniere sfilabili Tipo di cerniere sfilabili Standard Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 50
Materiale Lega di alluminio Finitura superficie Alluminio anodizzato Larghezza W(mm) 32
Spessore piastra t(mm) 2.5 Diametro albero φD(mm) 4 Foro di montaggio Foro passante

Supporto tecnico