• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

cerniera a pomello, B-71

cerniera a pomello, B-71
[Features]
· Made of all stainless steel and has excellent corrosion resistance (B-1071-3-D).
· By sliding the axis up and down, it can be used as a detachable hinge.
· The door can be removed horizontally, making effective usage of space possible

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B-71-3-A
B-71-3-D
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLarghezza W
(mm)
Spessore piastra t
(mm)
Codice prodotto

10.75 €

1 6 giorni -26311808

11.02 €

1 6 giorni 1029212816

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniera posteriore / Cerniera a scomparsa Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 75 Finitura superficie Trattamento di cromatura zincata
Foro di montaggio Foro passante

Supporto tecnico