• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Cerniere multi-link / svasature cilindriche / 2 assi / PA / BP-13 / TAKIGEN

Cerniere multi-link / svasature cilindriche / 2 assi / PA / BP-13 / TAKIGEN
[Features]
· With few protrusions on the surface, it is safe to use on the floor

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BP-13-1-1-B
BP-13-1-2-B
BP-13-2-1-B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLength L *Figure in () is the min length of the adjustable type.
(mm)
Larghezza W
(mm)
Spessore piastra t
(mm)
Codice prodotto

11.24 €

1 6 giorni 1054701212342

9.65 €

1 6 giorni 1044601012344

10.89 €

1 6 giorni 1054951212346

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniere piatte Cerniera piatta Standard Materiale Poliammide
Finitura superficie N/A Applicazione Per viti a testa bombata/cieche Foro di montaggio Foro passante

Supporto tecnico