Cerniere piatte / lamature cilindriche / asimmetriche / PA / BP-19-5 / TAKIGEN

Cerniere piatte / lamature cilindriche / asimmetriche / PA / BP-19-5 / TAKIGEN
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· With few protrusions on the surface, it is safe to use on the floor

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

BP-19-5-1-B

Codice componente
BP-19-5-1-B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

7.90 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniere piatte Cerniera piatta Standard Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 50
Materiale Poliammide Finitura superficie N/A Larghezza W(mm) 145
Spessore piastra t(mm) 7.5 Foro di montaggio Foro passante Codice prodotto 12330

Si trova sulla pagina di Cerniere piatte / lamature cilindriche / asimmetriche / PA / BP-19-5 / TAKIGEN, il codice articolo è il seguente: BP-19-5-1-B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BP-19-5-1-B.

Supporto tecnico