Codice articolo del costruttore: BP-19-6-2-B
Marca: TAKIGEN
Prezzo: 8.00 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
BP-19-6-2-B
Tipo corpo principale | Cerniere piatte | Cerniera piatta | Standard | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) | 40 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Poliammide | Finitura superficie | N/A | Larghezza W(mm) | 130 |
Spessore piastra t(mm) | 6.5 | Foro di montaggio | Foro passante | Codice prodotto | 12338 |
Si trova sulla pagina di Cerniere piatte / svasatura / PA / BP-19-6 / TAKIGEN, il codice articolo è il seguente: BP-19-6-2-B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BP-19-6-2-B.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali