Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
FB-735-A-1 |
FB-735-A-2 |
FB-735-A-3 |
FB-735-A-4 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type. (mm) | Larghezza W (mm) | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.35 € | 1 | 6 giorni | 10 | 70 | 33.5 | 61124 | ||
19.04 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 60 | 29.5 | 61125 | |
14.63 € | 1 | 6 giorni | 10 | 50 | 25 | 61126 | ||
13.49 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 40 | 19 | 61127 |
Loading...
Tipo corpo principale | Tipo speciale | Materiale | Lega di zinco (ZDC) | Finitura superficie | Nichelatura satinata |
---|---|---|---|---|---|
Foro di montaggio | Foro passante |
Configura
Stock
Proprietà di base
Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm)
Larghezza W(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali