Cerniere ad alette per porte / zinco pressofuso / cromato / FB-730 / TAKIGEN

Cerniere ad alette per porte / zinco pressofuso / cromato / FB-730 / TAKIGEN

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: FB-730-1

Marca: TAKIGEN

Prezzo: 83.04

Tempi di consegna: 6 giorni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

FB-730-1

Codice componente
FB-730-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

83.04 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Ad ala lunga Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 120 Materiale Lega di zinco (ZDC)
Finitura superficie Cromatura Larghezza W(mm) 282 Spessore piastra t(mm) 10
Foro di montaggio Foro passante Codice prodotto 61072

Si trova sulla pagina di Cerniere ad alette per porte / zinco pressofuso / cromato / FB-730 / TAKIGEN, il codice articolo è il seguente: FB-730-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FB-730-1.

Supporto tecnico