Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
B-203-0 |
B-203-1 |
B-203-2 |
B-203-3 |
B-203-4 |
B-203-5 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type. (mm) | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.90 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 25 | 10393 | |
10.75 € | 1 | 6 giorni | 10 | 50 | 10394 | ||
12.67 € | 1 | 6 giorni | 10 | 75 | 10395 | ||
15.87 € | 1 | 6 giorni | 10 | 100 | 10396 | ||
17.88 € | 1 | 6 giorni | 10 | 125 | 10397 | ||
20.62 € | 1 | 6 giorni | 10 | 150 | 10398 |
Loading...
Tipo corpo principale | Cerniere piatte | Cerniera piatta | Standard | Materiale | Lega di alluminio |
---|---|---|---|---|---|
Finitura superficie | Alluminio anodizzato | Larghezza W(mm) | 27 | Spessore piastra t(mm) | 1.2 |
Diametro albero φD(mm) | 2 | Foro di montaggio | Foro passante |
Configura
Stock
Proprietà di base
Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali