Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
B-204-0 |
B-204-1 |
B-204-2 |
B-204-3 |
B-204-4 |
B-204-5 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type. (mm) | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.90 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 25 | 10399 | |
8.54 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 50 | 10400 | |
11.55 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 75 | 10401 | ||
14.25 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 100 | 10402 | ||
17.88 € | 1 | 6 giorni | 10 | 125 | 10403 | ||
20.62 € | 1 | 6 giorni | 10 | 150 | 10404 |
Loading...
Tipo corpo principale | Cerniere piatte | Cerniera piatta | Standard | Materiale | Lega di alluminio |
---|---|---|---|---|---|
Finitura superficie | Alluminio anodizzato | Larghezza W(mm) | 32 | Spessore piastra t(mm) | 1.2 |
Diametro albero φD(mm) | 2 | Foro di montaggio | Foro passante |
Configura
Stock
Proprietà di base
Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali