• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Cerniere piatte / svasature coniche / alluminio estruso / B-208 / TAKIGEN

Cerniere piatte / svasature coniche / alluminio estruso / B-208 / TAKIGEN
Made of aluminum alloy to be lightweight.

[Features]
· Lightweight due to aluminum alloy.
· Excellent in corrosion resistance due to alumite treatment.
· Stainless steel shaft is used

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B-208-1
B-208-2
B-208-3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.
(mm)
Codice prodotto

56.29 €

1 6 giorni 10010418

66.57 €

1 6 giorni 12510419

71.38 €

1 6 giorni 15010420

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniere piatte Cerniera piatta Standard Materiale Lega di alluminio
Finitura superficie Alluminio anodizzato Larghezza W(mm) 95 Spessore piastra t(mm) 4
Diametro albero φD(mm) 3 Foro di montaggio Foro passante

Supporto tecnico