Cerniere piatte multilink / svasate coniche / 2 assi / anta arrotondata / ottone / B-210 / TAKIGEN

Cerniere piatte multilink / svasate coniche / 2 assi / anta arrotondata / ottone / B-210 / TAKIGEN
With 2 axis, the door opens at 180°.

[Features]
· Due to 2-axis mechanism, a wider opening angle of the door is obtained

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B-210-1
B-210-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.
(mm)
Larghezza W
(mm)
Codice prodotto

26.11 €

1 6 giorni 447211377

24.06 €

1 6 giorni 305011378

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniere piatte Cerniera piatta Standard Materiale Ottone (C2801R)
Finitura superficie Placcatura in bronzo bianco Spessore piastra t(mm) 2 Diametro albero φD(mm) 4
Foro di montaggio Foro passante

Supporto tecnico