Cerniere piatte / arresto a perno / arrotolato / 90° / ottone / cromato / B-51 / TAKIGEN

Cerniere piatte / arresto a perno / arrotolato / 90° / ottone / cromato / B-51 / TAKIGEN
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: B-51

Marca: TAKIGEN

Prezzo: 3.47

Tempi di consegna: Stesso giorno

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

B-51

Codice componente
B-51
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

3.47 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniere piatte Cerniera piatta Standard Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 30
Materiale Piastra in ottone Finitura superficie Cromatura Larghezza W(mm) 45
Diametro albero φD(mm) 2.6 Foro di montaggio Foro passante Codice prodotto 10148

Si trova sulla pagina di Cerniere piatte / arresto a perno / arrotolato / 90° / ottone / cromato / B-51 / TAKIGEN, il codice articolo è il seguente: B-51.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B-51.

Supporto tecnico